Konfiguriši proizvod

VACON® 20 Compact AC Drives

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Proizvod Vacon0020
(-R00) Internacionalni
(-3L) 3-fazna ulaz. naizm. struja
(1,3 AMP) 1,3 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) EMC 4 klasa
(+Q000) Bez dodatne opcije
(+F0107) VACON 20 softverski paket
(+DBNO) Bez kočnice
(+GSCB) Kart.kutija paketa za isporuku
(+GAUL) UL odobrenje
(+GACE) CE odobrenje
(+GACT) C-tick odobrenje
(+GAKC) KC odobrenje
(+WT01) 12/18 meseci
(MI01) MI01
(70-AC3L00014W01A140BM25) 70-AC3L00014W01A140BM25
[]
(VACON0020-3L-0001-4) VACON0020-3L-0001-4
[]
(+DLFI) +DLFI
[]
[]
[]
(GLBL) Globalni (standardni)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.37) 0.37
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(12.5) 12.5
(B902) (B902) Fabrika DK
(G501) G501
(OK) završeno
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901