Konfiguriši proizvod

VACON® 20 Compact AC Drives

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Proizvod Vacon0020
(-R00) Internacionalni
(-1L) 1-fazna ulazna naizmen. struja
(-1) 105–120 V~
(4,8 AMP) 4,8 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) EMC 4 klasa
(+Q000) Bez dodatne opcije
(+F0107) VACON 20 softverski paket
(+DBNO) Bez kočnice
(+GSCB) Kart.kutija paketa za isporuku
(+GAUL) UL odobrenje
(+GNCE) Bez CE odobrenja
(+GNCT) Bez C-Tick odobrenja
(+GNKC) Bez KC odobrenja
(+WT01) 12/18 meseci
(MI03) MI03
(70-AC1L00051W03A140BM25) 70-AC1L00051W03A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0005-1) VACON0020-1L-0005-1
[]
(+QPES) +QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Globalni (standardni)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(1.1) 1.1
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(9) 9
(B902) (B902) Fabrika DK
(G501) G501
(OK) završeno
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901