Konfiguriši proizvod

VACON® 20 Compact AC Drives

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Proizvod Vacon0020
(-R00) Internacionalni
(-2) 208–240 V~
(1,7 AMP) 1,7 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Bez dodatne opcije
(+F0107) VACON 20 softverski paket
(+DBNO) Bez kočnice
(+GSCB) Kart.kutija paketa za isporuku
(+GAUL) UL odobrenje
(+GACE) CE odobrenje
(+GACT) C-tick odobrenje
(+GAKC) KC odobrenje
(+WT01) 12/18 meseci
(MI01) MI01
(70-AC1L00012W01A140BM25) 70-AC1L00012W01A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0001-2) VACON0020-1L-0001-2
[]
(+QPES) +QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Globalni (standardni)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.25) 0.25
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(1.7) 1.7
(B902) (B902) Fabrika DK
(G501) G501
(OK) završeno
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901