VLT® DriveMotor FCP 106

Shows 20 product(s)

134X1475

FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0

FCP serija VLT DriveMotor
7.5 KW / 10 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: MH3

Šifra modela: FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0

134X1905

FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

FCP serija VLT DriveMotor
0.55 kW /0.75 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: MH1

Šifra modela: FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

134X1906

FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0

FCP serija VLT DriveMotor
0.75 kW /1.0 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: MH1

Šifra modela: FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0

134X1907

FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0

FCP serija VLT DriveMotor
1.1 kW /1.5 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: MH1

Šifra modela: FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0

134X1908

FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

FCP serija VLT DriveMotor
1.5 kW /2.0 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: MH1

Šifra modela: FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

134X1909

FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

FCP serija VLT DriveMotor
2.2 kW /3.0 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: MH2

Šifra modela: FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

134X1910

FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

FCP serija VLT DriveMotor
3.0 kW /4.0 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: MH2

Šifra modela: FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

134X1911

FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0

FCP serija VLT DriveMotor
4.0 kW /5.5 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: MH2

Šifra modela: FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0

134X1912

FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0

FCP serija VLT DriveMotor
5.5 kW /7.5 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: MH3

Šifra modela: FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0

134X1913

FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0

FCP serija VLT DriveMotor
7.5 kW /10 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: MH3

Šifra modela: FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0

Prikaži: