Dispozitiv de acționare termoelectrică ABN, Flexibil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, NO (normal deschis), 1.00 m
193B2150
Servomotor ABN-FBH 24V NO
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Servomotor ABN-FBH 24V NO
Greutate brută | 0.116 Kilogram |
Greutate netă | 0.116 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702425082566 |
Greutate brută | 0.116 Kilogram |
Greutate netă | 0.116 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702425082566 |
Consum electric [W] | 1 W |
Description | Servomotor ABN-FBH 24V NO |
Dimensiuni racord | Flexibil |
Funcție supapă | NO (normal deschis) |
Grad de protecție IP | IP 54 |
Grupă de produse | ABN-FBH |
Lungime cablu [m] | 1 m |
Nr. dosar SCIP | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] AC/DC | 24 V |
Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
Tip | ABN Actuator |
Consum electric [W] | 1 W |
Description | Servomotor ABN-FBH 24V NO |
Dimensiuni racord | Flexibil |
Funcție supapă | NO (normal deschis) |
Grad de protecție IP | IP 54 |
Grupă de produse | ABN-FBH |
Lungime cablu [m] | 1 m |
Nr. dosar SCIP | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] AC/DC | 24 V |
Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
Tip | ABN Actuator |