Actuatoare termice

Shows 27 product(s)

Servomotoare termice, TWA-K, M 30 x 1.5, 230 V, NC/S (cu comutator terminal), 0.95 m

TWA-K NC/S 230V

Servomotoare termice, TWA-A, RA, 24 V, NC (normal închis), 0.95 m

TWA-A NC 24V

Servomotoare termice, TWA-A, RA, 24 V, NO (normal deschis), 0.95 m

TWA-A NO 24V

Servomotoare termice, TWA-A, RA, 230 V, NC (normal închis), 0.95 m

TWA-A NC 230V

Servomotoare termice, TWA-A, RA, 230 V, NO (normal deschis), 0.95 m

TWA-A NO 230V

Vizualizați: