Hose

180Z1000

Presiune de funcționare [barg] [Max]: 83, 1.25 mm

Detalii produs

Greutate brută 13.5 Kilogram
Greutate netă 10.3 Kilogram
Volume 23.66 Liter
EAN 5715162675663

 

Bending radius [in] 9.84 in, max. 180°
Bending radius [mm] 250 mm, max. 180°
Conexiune conductă 3.0 in Vic.
Denumire tip Hose
Descrierea produselor Hoses and connectors
Description High-pressure hose 3" with victaulic connections
Grupă de produse Accessories
Hose length [in] 49 in
Hose length [m] 1.25 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Inner diameter [in] 3 in
Inner diameter [mm] 76 mm
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Presiune de funcționare [barg] [Max] 83 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max] 1200 psig
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip Hose

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality