Shows 14 product(s)

180Z0140

Hose

High pressure hose with 2" victualic connections, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 83, 1.25 m

180Z0144

Hose

3" LOW PRESSURE HOSE KIT 2.13m 2 x 3"Vic, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 10

180Z0167

Hose

High pressure hose with 1½" victaulic connections, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 83, 1.16 m

180Z0228

Hose

High-pressure hose with 1" victaulic connections, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 83, 0.66 m

180Z0229

Hose

High-pressure hose with 1" victaulic connections, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 83, 1.16 m

Vizualizați: