Supapă comutare, DSV 2, Flanşă sudură

148F3006

Tip conexiune intrare: Flanşă sudură, Tip conexiune ieșire: G, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 20.0, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 3/4

Detalii produs

Greutate brută 9.74 Kilogram
Greutate netă 5.9 Kilogram
Volume 10.275 Liter
EAN 5702428242530

 

Agenți frigorifici R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Categorie Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Combinație valvă de siguranță 2 x SFA 15
Comentarii conexiune ieșire Flanşă filet
Denumire produs Supapă comutare
Descrierea produselor Supapă de oprire dublă
Dimensiune con. valvă de siguranță [in] 3/4 in
Dimensiune con. valvă de siguranță [mm] 20 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in] 3/4
Dimensiune conexiune intrare [in] 3/4 in
Dimensiune conexiune intrare [mm] 20 mm
Direcție Trei direcţii
Echipament Capac
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formatul ambalajului Pachet unic
Grup de fluide 1
Grupă de produse Safety relief valves
Ieșire internă/externă Intern
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 100 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Piese incluse Incl. set
Presiune maximă de lucru [bar] 40 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 580 psig
Standard de conexiune EN 10220
ISO 228-1
Std. conexiune valvă de siguranță EN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip DSV 2
Tip conexiune ieșire G
Tip conexiune intrare Flanşă sudură
Tip conexiune valvă de siguranță Nipluri sudură
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare Cv [gal/min] 34.8 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 30 m³/h
Vopsea colorată Maro roşiatic

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality