Change over Valves

Shows 9 product(s)

148F3005

Supapă comutare, DSV 1, Ramură sudură

Tip conexiune intrare: Ramură sudură, Tip conexiune ieșire: G, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1 in, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 3/4

148F3006

Supapă comutare, DSV 2, Flanşă sudură

Tip conexiune intrare: Flanşă sudură, Tip conexiune ieșire: G, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 20.0, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 3/4

148F3007

Supapă comutare, DSV 2, Flanşă sudură

Tip conexiune intrare: Flanşă sudură, Tip conexiune ieșire: G, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1 in, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 3/4

148F3008

Supapă comutare, DSV 2, Flanşă sudură

Tip conexiune intrare: Flanşă sudură, Tip conexiune ieșire: G, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 32.0, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 3/4

148F3009

Supapă comutare, DSV 2, Flanşă sudură

Tip conexiune intrare: Flanşă sudură, Tip conexiune ieșire: G, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1 in, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1

148F3010

Supapă comutare, DSV 2, Flanşă sudură

Tip conexiune intrare: Flanşă sudură, Tip conexiune ieșire: G, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 32.0, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1

148F3011

Supapă comutare, DSV 2, Flanşă sudură

Tip conexiune intrare: Flanşă sudură, Tip conexiune ieșire: G, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 32.0, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1 1/4

148F3055

Supapă comutare, DSV 10, NPT 3/4

Tip conexiune intrare: NPT 3/4, Tip conexiune ieșire: NPT 1/2, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1/2

Vizualizați: