Covoare de încălzire, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 7.90 m², Tensiune alimentare [V] CA: 400
140F0604
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 15.80
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 15.80
Greutate brută | 11.25 Kilogram |
Greutate netă | 11.14 Kilogram |
Volume | 20 Liter |
EAN | 5703466229088 |
Greutate brută | 11.25 Kilogram |
Greutate netă | 11.14 Kilogram |
Volume | 20 Liter |
EAN | 5703466229088 |
Adâncime pachet [mm] | 500 mm |
Aplicație | Asphalt ice and snow melting |
Aprobare | CE |
Arie de acoperire [m²] | 7.9 m² |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 1 |
Cantitate cablu rece conductor | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
Compania certificatoare | Intertek Semko |
Culoare înveliș exterior | Negru |
Descrierea produselor | DEVIasphalt™ 300T |
Description | DEVIasphalt™ 300T 2315W 400V 0.5x15.8m SPECIAL |
Diametrul cablului [mm] | 7 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 2.5 mm² |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanție [An] | 20 |
Grosime [mm] | 7 mm |
Grupă de produse | Heating Mats |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | FEP |
Lungime covor [m] | 15.8 m |
Lungimea cablului rece [m] | 30 m |
Lățime covor [m] | 0.5 m |
Lățime pachet [mm] | 200 mm |
Material de umplutură | XPLE |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Da |
Putere covor [W/m²] | 300 W/m² |
Putere de încălzire [W/m] | 2315 W |
Rezistența cablului [Ohm] | 69.1 |
Rezistență la deformare [N] |
|
Rezistență la tracțiune [N] |
|
Setare accesorii | No |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatură perioadă scurtă [°C] [Max] | 240 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 85 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 400 V |
Tip | DEVIasphalt™ 300T |
Tip cablu rece | DTWK |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Înveliș de protecție bi-conductor [mm²] | 1 |
Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Înveliș exterior | XPLO |
Înălțime pachet [mm] | 200 mm |
Adâncime pachet [mm] | 500 mm |
Aplicație | Asphalt ice and snow melting |
Aprobare | CE |
Arie de acoperire [m²] | 7.9 m² |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 1 |
Cantitate cablu rece conductor | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
Compania certificatoare | Intertek Semko |
Culoare înveliș exterior | Negru |
Descrierea produselor | DEVIasphalt™ 300T |
Description | DEVIasphalt™ 300T 2315W 400V 0.5x15.8m SPECIAL |
Diametrul cablului [mm] | 7 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 2.5 mm² |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanție [An] | 20 |
Grosime [mm] | 7 mm |
Grupă de produse | Heating Mats |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | FEP |
Lungime covor [m] | 15.8 m |
Lungimea cablului rece [m] | 30 m |
Lățime covor [m] | 0.5 m |
Lățime pachet [mm] | 200 mm |
Material de umplutură | XPLE |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Da |
Putere covor [W/m²] | 300 W/m² |
Putere de încălzire [W/m] | 2315 W |
Rezistența cablului [Ohm] | 69.1 |
Rezistență la deformare [N] |
|
Rezistență la tracțiune [N] |
|
Setare accesorii | No |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatură perioadă scurtă [°C] [Max] | 240 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 85 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 400 V |
Tip | DEVIasphalt™ 300T |
Tip cablu rece | DTWK |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Înveliș de protecție bi-conductor [mm²] | 1 |
Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Înveliș exterior | XPLO |
Înălțime pachet [mm] | 200 mm |