A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 126 product(s)
Covoare de încălzire, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.50 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 1.00
Covoare de încălzire, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 2.00
Covoare de încălzire, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 3.00
Covoare de încălzire, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 4.00
Covoare de încălzire, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.50 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 5.00