Covoare de încălzire, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
140F0330
Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 3.00
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 3.00
Greutate brută | 1.02 Kg |
Greutate netă | 1.01 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466202791 |
Greutate brută | 1.02 Kg |
Greutate netă | 1.01 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466202791 |
Adâncime pachet [mm] | 145 mm |
Aplicație | Floor heating |
Aprobare |
CE UkrTEST EAC |
Arie de acoperire [m²] | 1.5 m² |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 2 |
Cantitate cablu rece conductor | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
COD UNSPSC | 40101830 |
Compania certificatoare |
Intertek Semko UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Roșu |
Descrierea produselor | DEVIheat™ 150S |
Description | DEVIheat 150S 225W 230V 0.5x3m |
Diametrul cablului [mm] | 2.5 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1 mm² |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanție [An] | 20 |
Grosime [mm] | 3 mm |
Grupă de produse | Heating Mats |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | FEP |
Lungime covor [m] | 3 m |
Lungimea cablului rece [m] | 3 m |
Lățime covor [m] | 0.5 m |
Lățime pachet [mm] | 145 mm |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Nu |
Putere covor [W/m²] | 150 W/m² |
Putere de încălzire [W/m] | 225 W |
Rezistența cablului [Ohm] | 235 |
Rezistență la deformare [N] | 600 N |
Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
Setare accesorii | No |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 110 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 120 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DEVIheat™ 150S |
Tip cablu rece | DSWB |
Tip de cablu | Conductor monofilar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru |
Înveliș exterior | PVDF |
Înălțime pachet [mm] | 590 mm |
Adâncime pachet [mm] | 145 mm |
Aplicație | Floor heating |
Aprobare |
CE UkrTEST EAC |
Arie de acoperire [m²] | 1.5 m² |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 2 |
Cantitate cablu rece conductor | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
COD UNSPSC | 40101830 |
Compania certificatoare |
Intertek Semko UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Roșu |
Descrierea produselor | DEVIheat™ 150S |
Description | DEVIheat 150S 225W 230V 0.5x3m |
Diametrul cablului [mm] | 2.5 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1 mm² |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanție [An] | 20 |
Grosime [mm] | 3 mm |
Grupă de produse | Heating Mats |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | FEP |
Lungime covor [m] | 3 m |
Lungimea cablului rece [m] | 3 m |
Lățime covor [m] | 0.5 m |
Lățime pachet [mm] | 145 mm |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Nu |
Putere covor [W/m²] | 150 W/m² |
Putere de încălzire [W/m] | 225 W |
Rezistența cablului [Ohm] | 235 |
Rezistență la deformare [N] | 600 N |
Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
Setare accesorii | No |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 110 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 120 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DEVIheat™ 150S |
Tip cablu rece | DSWB |
Tip de cablu | Conductor monofilar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru |
Înveliș exterior | PVDF |
Înălțime pachet [mm] | 590 mm |