MCD60171BT5S2X00CV1

136G7341

MCD60171BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Cu contactor bypass int.
171 A, Trei faze 200 – 525 V c.a.
Dimensiune carcasă 2, IP00
Control de voltaj: 24 V c.a./V c.c.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: MCD60171BT5S2X00CV1

Detalii produs

Greutate brută 12.7 kg
Greutate netă 12.7 kg
Volume 62.89 l
EAN 5710108638344

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse MCD Seria de soft startere MCD
Seria MCD 6 Seria (6) 600
Curent nominal 0171 171 A
Bypass B Cu contactor bypass int.
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 5 Trei faze 200 – 525 V c.a.
Carcasă S2 Dimensiune carcasă 2
Rezervat X Rezervat
Clasă IP 00 IP00
Tensiune de comandă CV1 24 V c.a./V c.c.
Cod tip piesă 1 MCD60171BT5S2X00CV1
Catalog de produse GLBL Global (standard)
Modelcode01 MCD60171BT5S2X00CV1
Greutate brută calculată [kg] 13.5
Greutate netă calculată [kg] 12.7
Fabrică din comandă B901
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality