A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 24 product(s)
MCD60020BT5S1X20CV1
MCD60020BT5S1X20CV1
MCD60020BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Cu contactor bypass int.
20 A, Trei faze 200 – 525 V c.a.
Dimensiune carcasă 1, IP20
Control de voltaj: 24 V c.a./V c.c.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
MCD60042BT5S1X20CV1
MCD60042BT5S1X20CV1
MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Cu contactor bypass int.
42 A, Trei faze 200 – 525 V c.a.
Dimensiune carcasă 1, IP20
Control de voltaj: 24 V c.a./V c.c.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
MCD60171BT5S2X00CV1
MCD60171BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Cu contactor bypass int.
171 A, Trei faze 200 – 525 V c.a.
Dimensiune carcasă 2, IP00
Control de voltaj: 24 V c.a./V c.c.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
MCD60579BT5S2X00CV1
MCD60579BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Cu contactor bypass int.
579 A, Trei faze 200 – 525 V c.a.
Dimensiune carcasă 2, IP00
Control de voltaj: 24 V c.a./V c.c.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
MCD60020BT5S1X20CV2
MCD60020BT5S1X20CV2
MCD60020BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Cu contactor bypass int.
20 A, Trei faze 200 – 525 V c.a.
Dimensiune carcasă 1, IP20
Control de voltaj: 110~120Vc.a. sau 220~240Vc.a.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului