Mounting Kit with Cable 3 mt for LCP31
134B0557
Cu suport de fixare panou, cablu de 3 m, garnitură și dispozitive de fixare
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Cu suport de fixare panou, cablu de 3 m, garnitură și dispozitive de fixare
Greutate brută | 0.5 kg |
Greutate netă | 0.2 kg |
Volume | 0.768 l |
Greutate brută | 0.5 kg |
Greutate netă | 0.2 kg |
Volume | 0.768 l |
Grup de produse | (FCM) Seria FCM |
Opțiuni | (AX) Fără opțiuni |
Putere |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Seria | (106) VLT DriveMotor |
Grup de produse | (FCM) Seria FCM |
Opțiuni | (AX) Fără opțiuni |
Putere |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Seria | (106) VLT DriveMotor |
Dimensiune carcasă |
MH2 MH1 MH3 |
Opțiuni | Fără opțiuni |
Putere nominală |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 0.55 kW /0.75 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 4.0 kW /5.5 HP 2.2 kW /3.0 HP 0.75 kW /1.0 HP |
Seria | (106) 106 |
Dimensiune carcasă |
MH2 MH1 MH3 |
Opțiuni | Fără opțiuni |
Putere nominală |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 0.55 kW /0.75 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 4.0 kW /5.5 HP 2.2 kW /3.0 HP 0.75 kW /1.0 HP |
Seria | (106) 106 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |