A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 17 product(s)
VLT® Profibus DP V1 MCA 101
Asigură un grad mare de compatibilitate, un nivel înalt de disponibilitate, asistență pentru toți distribuitorii importanți de PLC și compatibilitate cu versiunile viitoare. Comunicare rapidă și eficientă, instalare simplă, diagnosticare avansată, parametrizare și autoconfigurare a datelor prelucrate prin intermediul fișierelor GSD. Parametrizare aciclică utilizând PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive sau mașini de stare cu profil Danfoss FC, PROFIBUS DP-V1, clasele master 1 și 2.
LCP102 Control Panel for FC100/200/300
VLT Control Panel LCP 102
Afișaj grafic iluminat cu text simplu.
Acceptă toate limbile și toate caracterele pentru scrierea textelor.
Meniu rapid pentru punere în funcțiune în timp scurt.
Funcție de salvare și copiere din seturile de parametri.
Asistență online pentru toate funcțiile.
LCP FOR FC101
Panou de comandă local ușor de utilizat pentru VLT® HVAC Basic Drive. Meniul bine structurat asigură rapiditate la punerea în
funcțiune și acces ușor la funcțiile sale puternice, economisind timp, energie și bani.