Termostate, ECtemp Smart, Tip de senzor: Cameră + Podea

088L1143

Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Tip de afișaj: Ecran tactil

Detalii produs

Greutate brută 0.267 Kilogram
Greutate netă 0.264 Kilogram
Volume 0.998 Liter
EAN 5703466239698

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Adâncime [mm] 44 mm
Adâncime pachet [mm] 110 mm
Aplicație Floor heating
Aprobare CE
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
Cantitate baterie 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție IP a elementului 21
Clasă software A
COD UNSPSC 41112209
Compania certificatoare CE
EAC
Intertek Semko
Comutator releu Unipolar
Consum electric în standby [W] [Max] 0.4 W
Culoare RAL 9005 negru
Descrierea produselor ECtemp Smart
Description ECtemp Smart negru
Dimensiune max. cablu terminal [mm²] 2 x 2.5
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Garanție [An] 5
Grad poluare 2
Grupă de produse Thermostats
Histerezis (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Limitator temperatură [°C] [Max] 45 °C
Limitator temperatură [°C] [Min] 5 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Max] 35 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Min] 20 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Max] 35 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Min] 10 °C
Lățime [mm] 85 mm
Lățime pachet [mm] 108 mm
Montare DIN Nu
Protecție la îngheț [°C] 5 °C
Punct definiție senzor [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Sarcină inductivă cos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A] 16 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 30 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] 65 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -20 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C] 75 °C
Temperatură – cameră [°C] [Max] 35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min] 5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max] 45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min] 5 °C
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max] 240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min] 220 V
Tip ECtemp Smart
Tip de afișaj Ecran tactil
Tip de senzor Cameră + Podea
Tip reglare PWM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
Înălțime [mm] 85 mm
Înălțime pachet [mm] 84 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality