A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 15 product(s)
Termostate, Tip de senzor: Cameră + Podea
Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Fără afişaj
Termostate, ECtemp 531, Tip de senzor: Cameră
Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Fără afişaj
Termostate, ECtemp 532, Tip de senzor: Cameră + Podea
Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Fără afişaj
Termostate, ECtemp Next Plus, Tip de senzor: Cameră + Podea
Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: LCD
Termostate, ECtemp Touch, Tip de senzor: Cameră + Podea
Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Tip de afișaj: Ecran tactil
Termostate, ECtemp 316, Tip de senzor: Cablu
Interval setări temp. [°C]: -10 - 50, Tip de afișaj: Fără afişaj
Termostate, ECtemp 330, Tip de senzor: Cablu
Interval setări temp. [°C]: -10 - 10, Tip de afișaj: Fără afişaj
Termostate, ECtemp 330, Tip de senzor: Cablu
Interval setări temp. [°C]: 5 - 45, Tip de afișaj: Fără afişaj