Servomotoare termice, TWA-K, M 30 x 1.5, Tensiune alimentare [V] CA: 230, NO (normal deschis), 0.95 m

088H3143

TWA-K NO 230V

Detalii produs

Greutate brută 0.132 Kg
Greutate netă 0.125 Kg
Volume 0.396 Liter
EAN 5702420050225

 

Cantitate pe format de ambalaj 48 buc
China RoHS compliance Out of scope
Comutator terminal Nu
Consum electric [W] 2 W
Denumire produs dosar SCIP "Thermal was actuator (TWA)"
Description TWA-K NO 230V
Dimensiuni racord M 30 x 1.5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funcție supapă NO (normal deschis)
Grad de protecție IP IP 41
Grupă de produse Thermal actuators
Interval frecvență [Hz] [Max] 60 Hz
Interval frecvență [Hz] [Min] 50 Hz
Lungime cablu [m] 0.95 m
Nr. dosar SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip TWA-K

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality