Cantitate pe format de ambalaj |
9 buc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Clasa carcasei |
IP65 |
Conexiune de proces tată/mamă |
TATĂ |
Conexiune electrică |
Tip B |
Denumire tip |
MBT 5113-B001-080-00-0000 |
Diametru tub de protecție [in] [Max] |
0.71 in |
Diametru tub de protecție [in] [Min] |
0.55 in |
Diametru tub de protecție [mm] [Max] |
18 mm |
Diametru tub de protecție [mm] [Min] |
14 mm |
Dimensiune conexiune de proces |
1/2 |
Dimensiune conexiune electrică |
Pg 16 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fire [buc] |
2 buc |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grupă de produse |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserție senzor |
Schimbabil |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
1472 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] |
800 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-50 °C |
Lungime extensie [in] |
1.97 in |
Lungime extensie [mm] |
50 mm |
Lungime inserție [in] |
3.15 in |
Lungime inserție [mm] |
80 mm |
Material conexiune de proces |
AISI 316 Ti |
Material racord |
AISI 316 Ti |
Material tub de protecție |
AISI 316 Ti |
Nr. dosar SCIP |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Numărul de terminale [buc] |
2 buc |
Product Name Description |
Senzor de temperatură |
Semnal de ieșire |
mV |
Standard conexiune de proces |
ISO 228-1-A |
Standard de conexiune |
ISO 228 |
Standard element senzor |
EN 60584-2 |
Std. design termocuplu |
EN 61515 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] |
90 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] |
194 °F |
Termocuplu |
1 x NiCr-Ni, Tip K |
Tip |
MBT 5113 |
Tip conexiune de proces |
G |
Tip de racord |
G |
Tip inserție |
Fixat |
Toleranță element senzor |
Clasa 2 |
Toleranță termocuplu |
EN 60584-2 Class 2 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |