Thermocouple temperature sensors

Shows 14 product(s)

084Z5052

Senzor de temperatură, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 800, Termocuplu: 1 x NiCr-Ni, Tip K, Semnal de ieșire: mV, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z5248

Senzor de temperatură, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 800, Termocuplu: 1 x NiCr-Ni, Tip K, Semnal de ieșire: mV, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z5257

Senzor de temperatură, MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 800, Termocuplu: 1 x NiCr-Ni, Tip K, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z5275

Senzor de temperatură, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 800, Termocuplu: 1 x NiCr-Ni, Tip K, Semnal de ieșire: mV, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z5276

Senzor de temperatură, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 800, Termocuplu: 1 x NiCr-Ni, Tip K, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z5277

Senzor de temperatură, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 800, Termocuplu: 1 x NiCr-Ni, Tip K, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z5278

Senzor de temperatură, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 800, Termocuplu: 1 x NiCr-Ni, Tip K, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z7014

Senzor de temperatură, MBT 5113, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 800, Termocuplu: 1 x NiCr-Ni, Tip K, Semnal de ieșire: mV, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z7032

Senzor de temperatură, MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 800, Termocuplu: 1 x NiCr-Ni, Tip K, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

087U4041

Senzor de temperatură, MBT 5111, 175 mm

Interval temperatură [°C]: -50 - 800, Termocuplu: 1 x NiCr-Ni, Tip K, Semnal de ieșire: mV, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Dimensiune conexiune electrică: 2 fire

Vizualizați: