Comutator presiune, KP35

060-450366

null: -0.20 - 7.50, Diferențial [bar]: 0.70 - 4.00, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP55, Presiune maximă de lucru [bar]: 17.0

Detalii produs

Greutate brută 0.498 Kilogram
Greutate netă 0.443 Kilogram
Volume 1.148 Liter
EAN 5702428253826

 

Accesorii produs Accesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă: 80 °C/176 °F for max 120 min
Application note Not applicable for liquid line
Aprobare CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 30 buc
China RoHS compliance Yes
Clasa carcasei IP55
Comentarii con. electrică Presetupă cablu metal
Con. electrică tată/mamă MAMĂ
Conexiune electrică Intrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standard DIN 40430
Descrierea produselor Comutator presiune
Diferențial [bar] [Max] 4 bar
Diferențial [bar] [Min] 0.7 bar
Diferențial [psi] [Max] 58 psi
Diferențial [psi] [Min] 10 psi
Dimensiune conexiune electrică Pg 13.5
Dimensiune conexiune presiune 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element detectare presiune Burdufuri
EN 60947 proprietăți electrice Izolaţie: 400V
Grad de poluare: 3
Tensiune de impuls nominală: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fire Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2
Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2
Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție de contact SPDT
Funcție de resetare Auto
Grupă de produse Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval reglare 6 inHg - 108 psig
Interval reglare [bar] Pe [Max] 7.5 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Nume fișier aprobare UL E31024
MH27572
Presiune maximă de lucru [bar] 17 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 245 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe 22 bar
Presiune de testare max. [psig] 319 psig
Presiune tată/mamă TATĂ
Product Name Description Comutator presiune
Servisabil nu
Standard conexiune presiune ISO 228-1
Tip KP35
Tip conexiune presiune G
UK RoHS compliance Yes
Valoare nominală contact AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality