A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 262 product(s)
Comutator presiune, RT200
null: 0.20 - 6.00, Diferențial [bar]: 0.25 - 1.20, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 22.0
Comutator presiune, RT116
null: 1.00 - 10.00, Diferențial [bar]: 0.33 - 1.30, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 22.0
Comutator presiune, RT112
null: 0.10 - 1.10, Diferențial [bar]: 0.07 - 0.16, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 7.0
Comutator presiune, RT121
null: -1.00 - 0.00, Diferențial [bar]: 0.09 - 0.40, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 7.0
Comutator presiune, RT5
null: 4.00 - 17.00, Diferențial [bar]: 1.20 - 4.00, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 22.0