Comutator presiune, KPS35
060-310866
null: 0.00 - 8.00, Diferențial [bar]: 0.40, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP67, Presiune maximă de lucru [bar]: 12.0
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
null: 0.00 - 8.00, Diferențial [bar]: 0.40, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP67, Presiune maximă de lucru [bar]: 12.0
Greutate brută | 1.028 Kg |
Greutate netă | 0.943 Kg |
Volume | 2.455 Liter |
EAN | 5702423146857 |
Greutate brută | 1.028 Kg |
Greutate netă | 0.943 Kg |
Volume | 2.455 Liter |
EAN | 5702423146857 |
Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprobare |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa carcasei | IP67 |
Comentarii con. electrică | Presetupă cablu metal |
Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
Descrierea produselor | Comutator presiune |
Diferențial [bar] | 0.4 bar |
Diferențial [psi] | 6 psi |
Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
Element detectare presiune | Burdufuri |
EN 60947 proprietăți electrice |
Izolaţie: 400V Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Funcție de contact | SPDT aur |
Funcție de resetare | Auto |
Grupă de produse | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval reglare [bar] Pe [Max] | 8 bar |
Interval reglare [bar] Pe [Min] | 0 bar |
Interval reglare [MPa] Pe [Max] | 0.8 MPa |
Interval reglare [MPa] Pe [Min] | 0 MPa |
Interval reglare [psig] Pe [Max] | 116 psig |
Interval reglare [psig] Pe [Min] | 0 psig |
Nr. dosar SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Nume fișier aprobare UL | E73170 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 12 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 174 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe | 12 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 174 psig |
Presiune tată/mamă | MAMĂ |
Product Name Description | Comutator presiune |
Servisabil | nu |
Standard conexiune presiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | KPS35 |
Tip conexiune presiune | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare nominală contact |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprobare |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa carcasei | IP67 |
Comentarii con. electrică | Presetupă cablu metal |
Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
Descrierea produselor | Comutator presiune |
Diferențial [bar] | 0.4 bar |
Diferențial [psi] | 6 psi |
Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
Element detectare presiune | Burdufuri |
EN 60947 proprietăți electrice |
Izolaţie: 400V Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Funcție de contact | SPDT aur |
Funcție de resetare | Auto |
Grupă de produse | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval reglare [bar] Pe [Max] | 8 bar |
Interval reglare [bar] Pe [Min] | 0 bar |
Interval reglare [MPa] Pe [Max] | 0.8 MPa |
Interval reglare [MPa] Pe [Min] | 0 MPa |
Interval reglare [psig] Pe [Max] | 116 psig |
Interval reglare [psig] Pe [Min] | 0 psig |
Nr. dosar SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Nume fișier aprobare UL | E73170 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 12 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 174 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe | 12 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 174 psig |
Presiune tată/mamă | MAMĂ |
Product Name Description | Comutator presiune |
Servisabil | nu |
Standard conexiune presiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | KPS35 |
Tip conexiune presiune | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare nominală contact |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |