Comutator presiune, KP36

060-112866

null: 2.00 - 14.00, Diferențial [bar]: 0.70 - 4.00, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 17.0

Detalii produs

Greutate brută 0.312 Kilogram
Greutate netă 0.277 Kilogram
Volume 0.46 Liter
EAN 5702423147496

 

Accesorii produs Accesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă: 80 °C/176 °F for max 120 min
Aprobare CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Cantitate pe format de ambalaj 48 buc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clasa carcasei IP30
Clasificare carcasă Nema (~) 1
Conexiune electrică Supapă cablu din cauciuc
Denumire produs Comutator presiune
Denumire produs dosar SCIP KP/KPI pressure switch
Descrierea produselor Comutator presiune
Diferențial [bar] [Max] 4 bar
Diferențial [bar] [Min] 0.7 bar
Diferențial [psi] [Max] 58 psi
Diferențial [psi] [Min] 10 psi
Dimensiune conexiune electrică 6-14 mm
Dimensiune conexiune presiune 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element detectare presiune Burdufuri
EN 60947 proprietăți electrice Izolaţie: 400V
Grad de poluare: 3
Tensiune de impuls nominală: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fire Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2
Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2
Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet industrial
Funcție de contact SPDT
Funcție de resetare Auto
Grupă de produse Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max] 14 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min] 2 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max] 203 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min] 29 psig
Nr. dosar SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nume fișier aprobare UL E31024
MH27572
Presiune maximă de lucru [bar] 17 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 245 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe 22 bar
Presiune de testare max. [psig] 319 psig
Presiune tată/mamă TATĂ
Produs identic 060-110866
Servisabil nu
Standard conexiune presiune ISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip KP36
Tip conexiune presiune G
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Valoare nominală contact AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality