Unități de aprindere, EBI4 M S, Tensiune de vârf secundară [kV]: 2 x 7.5, Tensiune alimentare [V] CA: 187 - 255, 90.0 VA, Carcasă: Standard
052F4045
EBI4 SERVICE #1
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
EBI4 SERVICE #1
Greutate brută | 0.346 Kg |
Greutate netă | 0.325 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702425078170 |
Greutate brută | 0.346 Kg |
Greutate netă | 0.325 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702425078170 |
Aprobare |
CE UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
Carcasă | Standard |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă carcasă principală | IP40 |
Conexiune secundară, curent scurtcircuit [mA] | 48 mA |
Curent principal [A] | 0.4 A |
Denumire produs dosar SCIP | Ignition unit EB14 |
Description | EBI4 SERVICE #1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) 7(c)-I |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență principală [Hz] | 50/60 |
Grupă de produse | Ignition Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
Putere consumată [VA] | 90 VA |
Siguranță electrică principală [A] [Min] | 10 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 85 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 255 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 187 V |
Tensiune de vârf secundară [kV] | 2 x 7.5 |
Tip | EBI4 M S |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 21 |
UL evaluated | Out of scope |
Aprobare |
CE UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
Carcasă | Standard |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă carcasă principală | IP40 |
Conexiune secundară, curent scurtcircuit [mA] | 48 mA |
Curent principal [A] | 0.4 A |
Denumire produs dosar SCIP | Ignition unit EB14 |
Description | EBI4 SERVICE #1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) 7(c)-I |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență principală [Hz] | 50/60 |
Grupă de produse | Ignition Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
Putere consumată [VA] | 90 VA |
Siguranță electrică principală [A] [Min] | 10 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 85 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 255 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 187 V |
Tensiune de vârf secundară [kV] | 2 x 7.5 |
Tip | EBI4 M S |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 21 |
UL evaluated | Out of scope |