A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 28 product(s)
Unități de aprindere, EBI4, Tensiune de vârf secundară [kV]: 15, Tensiune alimentare [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Carcasă: Standard
EBI4 UNITATE DE APRINDERE STANDARD 230 V
Unități de aprindere, EBI4, Tensiune de vârf secundară [kV]: 15, Tensiune alimentare [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Carcasă: Special
EBI4 UNITATE DE APRINDERE CU CARCASĂ SPECIALĂ 230 V
Unități de aprindere, EBI4 HPM, Tensiune de vârf secundară [kV]: 2 x 7.5, Tensiune alimentare [V] CA: 187 - 255, 90.0 VA, Carcasă: Standard
EBI4 HPM UNITATE DE APRINDERE STANDARD 230 V
Unități de aprindere, EBI4 HPM, Tensiune de vârf secundară [kV]: 2 x 7.5, Tensiune alimentare [V] CA: 187 - 255, 90.0 VA, Carcasă: Special
EBI4 HPM UNITATE DE APRINDERE CU CARCASĂ SPECIALĂ 230 V
Unități de aprindere, EBI4 CM, Tensiune de vârf secundară [kV]: 2 x 7.5, Tensiune alimentare [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Carcasă: Standard
EBI4 CM UNITATE DE APRINDERE STANDARD 230 V
Unități de aprindere, EBI4 CM, Tensiune de vârf secundară [kV]: 2 x 7.5, Tensiune alimentare [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Carcasă: Special
EBI4CM UNITATE DE APRINDERE CU CARCASĂ SPECIALĂ 230 V
Unități de aprindere, EBI4 1P, Tensiune de vârf secundară [kV]: 12, Tensiune alimentare [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Carcasă: Special
EBI4 1P UNITATE DE APRINDERE CU CARCASĂ SPECIALĂ 230V BOSCH