Accesorii produs |
nu |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R1234ze(E) R513A |
Agenți frigorifici |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Aprobare |
LISTAT C UL US EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
Bandă P max. [bar] |
1.7 bar |
Bandă P max. [psi] |
24.6 psi |
Cantitate pe format de ambalaj |
12 buc |
Capacitate nominală R134a [kW] |
2.8 kW |
Capacitate nominală R134a [TR] |
0.9 TR |
Capacitate nominală R22 [kW] |
4 kW |
Capacitate nominală R22 [TR] |
1.3 TR |
Capacitate nominală R404A/R507 [kW] |
3.6 kW |
Capacitate nominală R404A/R507 [TR] |
1.2 TR |
Capacitate nominală R407C [kW] |
3.7 kW |
Capacitate nominală R407C [TR] |
1.2 TR |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Denumire produs |
Regulator de presiune al vaporizatorului |
Dimensiune ieșire [in] |
5/8 in |
Dimensiune ieșire [mm] |
16 mm |
Dimensiune intrare [in] |
5/8 in |
Dimensiune intrare [mm] |
16 mm |
Echipament |
Port acces supapă Schrader |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grupă de produse |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] |
130 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] |
-45 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] |
266 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] |
-49 °F |
Interval reglare [bar] [Max] |
5.5 bar |
Interval reglare [bar] [Min] |
0 bar |
Interval reglare [psig] Pe [Max] |
80 psig |
Interval reglare [psig] Pe [Min] |
0 psig |
Notă valoare Kv |
AT MAX BANDĂ P |
Nr. dosar SCIP |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Nume fișier aprobare |
SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Presiune maximă de lucru [bar] |
18 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
260 psig |
Presiune de testare max. [bar] |
19.8 bar |
Presiune de testare max. [psig] |
286 psig |
Produs identic |
034L0219 |
Servisabil |
Piese de schimb supape KV |
Setare din fabrică [bar] |
2 bar |
Setare fabrică [psig] |
29 psig |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
KVP 15 |
Tip conexiune ieșire |
LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare |
LIPITURĂ, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Valoare Cv [gal/min] |
2.9 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] |
2.5 m³/h |