Mechanical Pressure Regulating Valves

Shows 80 product(s)

034L0021

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 12

Dimensiune intrare [mm]: 12.00, Dimensiune ieșire [mm]: 12.00, Dimensiune intrare [in]: 1/2 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/2 in, Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Valoare Kv [m³/h]: 2.500, Presiune maximă de lucru [bar]: 18.0

034L0022

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 15

Dimensiune intrare [mm]: 16.00, Dimensiune ieșire [mm]: 16.00, Dimensiune intrare [in]: 5/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 5/8 in, Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Valoare Kv [m³/h]: 2.500, Presiune maximă de lucru [bar]: 18.0

034L0023

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 12

Dimensiune intrare [in]: 1/2 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/2 in, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Valoare Kv [m³/h]: 2.500, Presiune maximă de lucru [bar]: 18.0

034L0025

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 22

Dimensiune intrare [mm]: 22.00, Dimensiune ieșire [mm]: 22.00, Dimensiune intrare [in]: 7/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 7/8 in, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Valoare Kv [m³/h]: 2.500, Presiune maximă de lucru [bar]: 18.0

034L0026

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 28

Dimensiune intrare [in]: 1 1/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 1 1/8 in, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Valoare Kv [m³/h]: 8.000, Presiune maximă de lucru [bar]: 18.0

034L0028

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 12

Dimensiune intrare [mm]: 12.00, Dimensiune ieșire [mm]: 12.00, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Valoare Kv [m³/h]: 2.500, Presiune maximă de lucru [bar]: 18.0

034L0029

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 15

Dimensiune intrare [mm]: 16.00, Dimensiune ieșire [mm]: 16.00, Dimensiune intrare [in]: 5/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 5/8 in, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Valoare Kv [m³/h]: 2.500, Presiune maximă de lucru [bar]: 18.0

034L0031

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 28

Dimensiune intrare [mm]: 28.00, Dimensiune ieșire [mm]: 28.00, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Valoare Kv [m³/h]: 8.000, Presiune maximă de lucru [bar]: 18.0

034L0032

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 35

Dimensiune intrare [mm]: 35.00, Dimensiune ieșire [mm]: 35.00, Dimensiune intrare [in]: 1 3/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 1 3/8 in, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Valoare Kv [m³/h]: 8.000, Presiune maximă de lucru [bar]: 18.0

034L0041

Regulator de presiune carter, KVL 12

Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Valoare Kv [m³/h]: 3.200, Presiune maximă de lucru [bar]: 18.0

Vizualizați: