Accesorii produs |
Accesorii supapă cu solenoid |
Actuator |
B |
Application |
Oprire |
Aprobare |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
Cantitate pe format de ambalaj |
40 buc |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cod specificație |
EV220B 6B G 14E NC000 |
Comentarii toleranță mediu |
Mediu neutru |
Denumire tip |
EV220B 6 |
Dimensiune actuator |
13.5 mm |
Dimensiune actuator [in] |
0.53 in |
Dimensiune orificiu [mm] |
6 mm |
Dimensiuni racord [in] |
1/4 |
Direcție debit |
Flux unic |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formatul ambalajului |
Pachet industrial |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] |
1/4 in |
Funcție |
NC |
Funcționarea |
Acţionat prin servo (diafragmă) |
Grup de fluide |
1 |
Grupă de produse |
Solenoid valves |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] |
100 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] |
-30 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] |
212 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] |
-22 °F |
Material etanșare |
EPDM |
Material racord |
Alamă |
Materialul carcasei |
Alamă |
Nr. dosar SCIP |
f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Nume program piese |
EV220B 6 - 22 |
Număr de căi |
2/2 |
Presiune maximă de lucru [bar] |
20 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
290 psig |
Presiune de testare max. [bar] |
30 bar |
Presiune de testare max. [psig] |
435 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] |
20 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] |
0.1 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] |
290 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] |
1.45 psi |
Product Name Description |
Supapă cu solenoid |
Racord interior/exterior |
Intern |
Recomandări privind mediul |
Water & Brine |
Servisabil |
Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] |
13.5 mm |
Standard de conexiune |
ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] |
40 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] |
104 °F |
Timp est. pentru deschidere, apă [ms] |
40 ms |
Timp est. pentru închidere, apă [ms] |
250 ms |
Tip |
EV220B |
Tip de racord |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] |
0.8 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] |
0.7 m³/h |
Vâscozitate mediu max. [cSt] |
50 cSt |