A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 267 product(s)
Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, Flanşă, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR
Recomandări privind mediul: Water,Brine,Oil,Air, Materialul carcasei: Fontă, Funcționarea: Operat prin servo (piston), Număr de căi: 2/2
Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, Flanşă, 75 m³/h, NBR
Recomandări privind mediul: Water,Brine,Oil,Air, Materialul carcasei: Fontă, Funcționarea: Operat prin servo (piston), Număr de căi: 2/2
Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, Flanşă, 130 m³/h, NBR
Recomandări privind mediul: Water,Brine,Oil,Air, Materialul carcasei: Fontă, Funcționarea: Operat prin servo (piston), Număr de căi: 2/2
Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, Flanşă, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: PZH, Materialul carcasei: Fontă, Funcționarea: Operat prin servo (piston), Număr de căi: 2/2
Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, Flanşă, 75 m³/h, EPDM
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: PZH, Materialul carcasei: Fontă, Funcționarea: Operat prin servo (piston), Număr de căi: 2/2
Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, Flanşă, 130 m³/h, EPDM
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: PZH, Materialul carcasei: Fontă, Funcționarea: Operat prin servo (piston), Număr de căi: 2/2
Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, FKM
Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: DNVGL-CG-0339, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NO, G, 3/8, 0.7 m³/h, EPDM
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NO, G, 3/8, 0.7 m³/h, FKM
Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: DNVGL-CG-0339, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2