Accesorii produs |
Accesorii comutatoare |
Aprobare |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS TYSK UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj |
30 buc |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clasa carcasei |
IP55 |
Con. electrică tată/mamă |
MAMĂ |
Conexiune electrică |
Intrare cablu înşurubată |
Conexiune electrică standard |
DIN 40430 |
Descrierea produselor |
Comutator presiune |
Dif. @ Setare interval max. [bar] [Max] |
7 bar |
Dif. @ Setare interval max. [bar] [Min] |
3.5 bar |
Dif. @ Setare interval min. [bar] [Min] |
3.5 bar |
Dif. @ Setare interval min. [bar] [Min] |
2 bar |
Dimensiune conexiune electrică |
Pg 16 |
Dimensiune conexiune presiune |
1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element detectare presiune |
Diafragmă |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Funcție de contact |
TPST |
Funcție de resetare |
Auto |
Grupă de produse |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
70 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-20 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
158 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-4 °F |
Interval reglare [bar] Pe [Max] |
20 bar |
Interval reglare [bar] Pe [Min] |
7 bar |
Interval reglare [psig] Pe [Max] |
290.1 psig |
Interval reglare [psig] Pe [Min] |
101.5 psig |
Nr. dosar SCIP |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
Presiune maximă de lucru [bar] |
20 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
290 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe |
32 bar |
Presiune de testare max. [psig] |
464 psig |
Presiune tată/mamă |
MAMĂ |
Product Name Description |
Comutator presiune |
Servisabil |
nu |
Spec. electrică standard |
EN 60947-4/-5 |
Standard conexiune presiune |
ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
CS |
Tip conexiune presiune |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Valoare nominală contact |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |