Comutator presiune, CS

031E021566

null: 2.00 - 6.00, Funcție de contact: TPST, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Clasa carcasei: IP55, Presiune maximă de lucru [bar]: 6.0

Detalii produs

Greutate brută 0.516 Kilogram
Greutate netă 0.438 Kilogram
Volume 1.183 Liter
EAN 5702423208685

 

Accesorii produs Accesorii comutatoare
Aprobare CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 30 buc
China RoHS compliance Out of scope
Clasa carcasei IP55
Con. electrică tată/mamă MAMĂ
Conexiune electrică Intrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standard DIN 40430
Descrierea produselor Comutator presiune
Dif. @ Setare interval max. [bar] [Max] 2 bar
Dif. @ Setare interval max. [bar] [Min] 1 bar
Dif. @ Setare interval min. [bar] [Min] 1 bar
Dif. @ Setare interval min. [bar] [Min] 0.72 bar
Dimensiune conexiune electrică Pg 16
Dimensiune conexiune presiune 1/2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element detectare presiune Diafragmă
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție de contact TPST
Funcție de resetare Auto
Grupă de produse Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -4 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max] 6 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min] 2 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max] 87 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min] 29 psig
Nr. dosar SCIP d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Presiune maximă de lucru [bar] 6 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 87 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe 10 bar
Presiune de testare max. [psig] 145 psig
Presiune tată/mamă MAMĂ
Product Name Description Comutator presiune
Servisabil nu
Spec. electrică standard EN 60947-4/-5
Standard conexiune presiune ISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip CS
Tip conexiune presiune G
UK RoHS compliance Yes
Valoare nominală contact AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality