Schimbător de căldură cu placă brazată, Număr de plăci: 62, BPHE B3-095

021B6746

Material de brazare: Brazare cu cupru, Presiune maximă de lucru [bar]: 45.0, Interval dimensiune con. Q1: G1/2, Interval dimensiune con. Q2: G1/2, Interval dimensiune con. Q3: 1 1/8 in, Interval dimensiune con. Q4: 1 5/8 in

Detalii produs

Greutate brută 43.48 Kg
Greutate netă 33.14 Kg
Volume 43.391 Liter
EAN 5702424279905

 

Agenți frigorifici R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Application Universal
Aprobare EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
China RoHS compliance Yes
Denumire tip B3-095
Dimensiune con. H1 Null
Dimensiune con. H2 76.1 mm
Dimensiune con. H3 Null
Dimensiune con. H4 Null
Dimensiune con. H5 Null
Dimensiune con. H6 Null
Echipament Ştuţ
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet unic
Funcție Null
Grupă de produse Heat exchangers
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură design [°C] [Max] 200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min] -196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max] 320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min] -390 °F
Interval dimensiune con. Q1 G1/2
Interval dimensiune con. Q2 G1/2
Interval dimensiune con. Q3 1 1/8 in
Interval dimensiune con. Q4 1 5/8 in
Interval dimensiune con. Q5 Null
Interval dimensiune con. Q6 Null
Material de brazare Brazare cu cupru
Material placă AISI 316L
Model placă H
Notă privind funcția Cu distribuitor
Nr. model 095
Număr de plăci 62
Plate material no. AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar] 45 bar
Presiune de lucru max. [psi] 653 psi
Product Name Description Schimbător de căldură cu placă brazată
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip BPHE B3-095
Tip con. H1 Conexiune Victalulic
Tip con. H2 Conexiune Victalulic
Tip con. H3 Null
Tip con. H4 Null
Tip con. H5 Null
Tip con. H6 Null
Tip con. Q1 Conexiune filet internă G
Tip con. Q2 Conexiune filet internă G
Tip con. Q3 Conexiune lipitură
Tip con. Q4 Conexiune lipitură
Tip con. Q5 Null
Tip con. Q6 Null
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality