Schimbătoare de căldură cu plăci brazate

Shows 54 product(s)

021B0062

Schimbător de căldură cu placă brazată, Număr de plăci: 25, BPHE B3-012

Material de brazare: Brazare cu cupru, Presiune maximă de lucru [bar]: 30.0, Interval dimensiune con. Q1: R3/4, Interval dimensiune con. Q2: R3/4, Interval dimensiune con. Q3: R3/4, Interval dimensiune con. Q4: R3/4

021B0183

Schimbător de căldură cu placă brazată, Număr de plăci: 24, BPHE B3-012

Material de brazare: Brazare cu cupru, Presiune maximă de lucru [bar]: 30.0, Interval dimensiune con. Q1: G3/4, Interval dimensiune con. Q2: G3/4, Interval dimensiune con. Q3: 1/4 in, Interval dimensiune con. Q4: 1/4 in

021B0191

Schimbător de căldură cu placă brazată, Număr de plăci: 14, BPHE B3-012

Material de brazare: Brazare cu cupru, Presiune maximă de lucru [bar]: 30.0, Interval dimensiune con. Q1: R3/4, Interval dimensiune con. Q2: R3/4, Interval dimensiune con. Q3: R1/2, Interval dimensiune con. Q4: R1/2

021B0623

Schimbător de căldură cu placă brazată, Număr de plăci: 26, BPHE B3-014

Material de brazare: Brazare cu cupru, Presiune maximă de lucru [bar]: 30.0, Interval dimensiune con. Q1: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q2: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q3: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q4: 7/8 in

021B0753

Schimbător de căldură cu placă brazată, Număr de plăci: 16, BPHE B3-020

Material de brazare: Brazare cu cupru, Presiune maximă de lucru [bar]: 30.0, Interval dimensiune con. Q1: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q2: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q3: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q4: 7/8 in

021B0763

Schimbător de căldură cu placă brazată, Număr de plăci: 12, BPHE B3-020

Material de brazare: Brazare cu cupru, Presiune maximă de lucru [bar]: 30.0, Interval dimensiune con. Q1: R1/2, Interval dimensiune con. Q2: R1/2, Interval dimensiune con. Q3: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q4: 7/8 in

021B0806

Schimbător de căldură cu placă brazată, Număr de plăci: 20, BPHE B3-020

Material de brazare: Brazare cu cupru, Presiune maximă de lucru [bar]: 30.0, Interval dimensiune con. Q1: R1/2, Interval dimensiune con. Q2: R1/2, Interval dimensiune con. Q3: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q4: 7/8 in

021B0808

Schimbător de căldură cu placă brazată, Număr de plăci: 40, BPHE B3-020

Material de brazare: Brazare cu cupru, Presiune maximă de lucru [bar]: 30.0, Interval dimensiune con. Q1: R1/2, Interval dimensiune con. Q2: R1/2, Interval dimensiune con. Q3: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q4: 7/8 in

021B0853

Schimbător de căldură cu placă brazată, Număr de plăci: 30, BPHE B3-020

Material de brazare: Brazare cu cupru, Presiune maximă de lucru [bar]: 30.0, Interval dimensiune con. Q1: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q2: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q3: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q4: 7/8 in

021B0878

Schimbător de căldură cu placă brazată, Număr de plăci: 8, BPHE B3-020

Material de brazare: Brazare cu cupru, Presiune maximă de lucru [bar]: 30.0, Interval dimensiune con. Q1: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q2: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q3: 7/8 in, Interval dimensiune con. Q4: 7/8 in

Vizualizați: