Schimbător de căldură cu placă brazată, Număr de plăci: 32, BPHE B3-052

021B4363

Material de brazare: Brazare cu cupru, Presiune maximă de lucru [bar]: 30.0, Interval dimensiune con. Q1: 1"3/8 in, Interval dimensiune con. Q2: 1"3/8 in, Interval dimensiune con. Q3: 1"3/8 in, Interval dimensiune con. Q4: 1"3/8 in

Detalii produs

Greutate brută 9.31 Kg
Greutate netă 9.16 Kg
EAN 5702424282110

 

Agenți frigorifici R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Application Universal
Aprobare EAC
KRAIA
PED
UL
AS
UA
CRN
RoHS
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
China RoHS compliance Yes
Denumire tip B3-052
Dimensiune con. H1 Null
Dimensiune con. H2 Null
Dimensiune con. H3 Null
Dimensiune con. H4 Null
Dimensiune con. H5 Null
Dimensiune con. H6 Null
Echipament Null
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet unic
Funcție Null
Grupă de produse Heat exchangers
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură design [°C] [Max] 200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min] -196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max] 320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min] -390 °F
Interval dimensiune con. Q1 1"3/8 in
Interval dimensiune con. Q2 1"3/8 in
Interval dimensiune con. Q3 1"3/8 in
Interval dimensiune con. Q4 1"3/8 in
Interval dimensiune con. Q5 Null
Interval dimensiune con. Q6 Null
Material de brazare Brazare cu cupru
Material placă AISI 316L
Model placă L
Notă privind funcția Null
Nr. model 052
Număr de plăci 32
Plate material no. AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar] 30 bar
Presiune de lucru max. [psi] 435 psi
Product Name Description Schimbător de căldură cu placă brazată
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip BPHE B3-052
Tip con. H1 Null
Tip con. H2 Null
Tip con. H3 Null
Tip con. H4 Null
Tip con. H5 Null
Tip con. H6 Null
Tip con. Q1 Conexiune lipitură
Tip con. Q2 Conexiune lipitură
Tip con. Q3 Conexiune lipitură
Tip con. Q4 Conexiune lipitură
Tip con. Q5 Null
Tip con. Q6 Null
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality