Supapă de sens, NRV 16, Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0

020-1043

Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 16.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 16.00, Direcție: Imediat, Formatul ambalajului: Pachet multiplu

Detalii produs

Greutate brută 0.202 Kilogram
Greutate netă 0.156 Kilogram
Volume 0.104 Liter
EAN 5702422004301

 

Agenți de refrigerare fără ulei R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Agenți frigorifici R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
Agenți frigorifici aprobați UL R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Aprobare LISTAT C UL US
EAC
Cantitate pe format de ambalaj 25 buc
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Cădere de presiune min. [bar] 0.05 bar
Cădere de presiune min. [psi] 0.7 psi
Denumire produs Supapă de sens
Design Piston
Dimensiune ieșire [in] 5/8 in
Dimensiune ieșire [mm] 16 mm
Dimensiune intrare [in] 5/8 in
Dimensiune intrare [mm] 16 mm
Direcție Imediat
Direcție debit Flux unic
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grup de fluide 1
2
Grupă de produse Check valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator direcție debit Pe etichetă produs
Interval de temperatură [°F] [Max] 285 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 140 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Material racord Alamă
Materialul carcasei Alamă
Note privind conexiunea Fără piuliţă manşon
Nr. dosar SCIP 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
Nume fișier aprobare UL SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Presiune maximă de lucru [bar] 46 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 667 psig
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip NRV 16
Tip conexiune ieșire MANŞON
Tip conexiune intrare MANŞON
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valoare Cv [gal/min] 4.16 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 3.6 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality