A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 106 product(s)
Supapă de sens, NRVH 35s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 35.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 35.00, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet industrial
Supapă de sens, NRVH 22s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 22.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 22.00, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet industrial
Supapă de sens, NRVH 28s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 28.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 28.00, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet industrial
Supapă de sens, NRV 22s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 22.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 22.00, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet multiplu
Supapă de sens, NRV 28s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet multiplu
Supapă de sens, NRV 28s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 28.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 28.00, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet multiplu
Supapă de sens, NRV 35s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 35.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 35.00, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet multiplu
Supapă de sens, NRV 35s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 42.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 42.00, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet multiplu
Supapă de sens, NRVH 28s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet multiplu
Supapă de sens, NRVH 22s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 22.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 22.00, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet multiplu