Presostat presiune diferenţială, RT260AE

017D003666

Interval setare pres. dif. [bar]: 0.50 - 4.00, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 22.0

Detalii produs

Greutate brută 1.402 Kilogram
Greutate netă 1.13 Kilogram
Volume 4.59 Liter
EAN 5702428131483

 

Accesorii produs Accesorii generice
Accesorii comutatoare
Aprobare ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 9 buc
China RoHS compliance Yes
Clasa carcasei IP66
Con. electrică tată/mamă MAMĂ
Conexiune electrică Intrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standard DIN 40430
Descrierea produselor Dif. Comutator presiune
Diferențial de contact [bar] 0.3 bar
Dimensiune conexiune electrică 2xPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune 3/8
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EN 60947 proprietăți electrice Izolaţie: 400V
Grad de poluare: 3
Tensiune de impuls nominală: 4 kV
Prot. scurtcircuit, siguranţă: 10A
EN 60947 proprietăți fire Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2
Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2
Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție de contact SPDT
Funcție de resetare Auto
Grupă de produse Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Max] 18 bar
Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Min] -1 bar
Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Max] 261 psig
Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Min] -15 psig
Interval de presiune [bar] Pe [Max] 18 bar
Interval de presiune [bar] Pe [Min] -1 bar
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -58 °F
Interval setare pres. dif. [bar] [Max] 4 bar
Interval setare pres. dif. [bar] [Min] 0.5 bar
Interval setare pres. dif. [MPa] [Max] 0.4 MPa
Interval setare pres. dif. [MPa] [Min] 0.05 MPa
Interval setare pres. dif. [psi] [Max] 58 psi
Interval setare pres. dif. [psi] [Min] 7 psi
Nr. dosar SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Presiune maximă de lucru [bar] 22 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 319 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe 25 bar
Presiune de testare max. [psig] 362 psig
Presiune tată/mamă TATĂ
Product Name Description Presostat presiune diferenţială
Servisabil Sisteme de contact
Spec. electrică standard EN 60947-4/-5
Standard conexiune presiune ISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Text vânzări ATEX -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Timp eliberare releu [s] 0 s
Tip RT260AE
Tip conexiune presiune G
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare nominală contact Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality