A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 23 product(s)
Presostat presiune diferenţială, RT262A
Interval setare pres. dif. [bar]: 0.10 - 1.50, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 12 x 1.5, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 11.0
Presostat presiune diferenţială, RT260A
Interval setare pres. dif. [bar]: 0.50 - 4.00, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 12 x 1.5, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 22.0
Presostat presiune diferenţială, RT260A
Interval setare pres. dif. [bar]: 0.50 - 6.00, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 12 x 1.5, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 42.0
Presostat presiune diferenţială, RT260A
Interval setare pres. dif. [bar]: 1.50 - 11.00, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 12 x 1.5, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 42.0
Presostat presiune diferenţială, RT260A
Interval setare pres. dif. [bar]: 0.50 - 4.00, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 22.0