Comutator presiune, RT110

017-140966

null: 0.20 - 3.00, Diferențial [bar]: 0.08 - 0.25, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 7.0

Detalii produs

Greutate brută 0.9 Kg
Greutate netă 0.78 Kg
Volume 3.749 Liter
EAN 5702423118915

 

Accesorii produs Accesorii comutatoare
Aprobare BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 12 buc
Categorie IV
China RoHS compliance Yes
Clasa carcasei IP66
Con. electrică tată/mamă MAMĂ
Conexiune electrică Intrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standard DIN 40430
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Descrierea produselor Comutator presiune
Diferențial [bar] [Max] 0.25 bar
Diferențial [bar] [Min] 0.08 bar
Diferențial [psi] [Max] 3.6 psi
Diferențial [psi] [Min] 1.2 psi
Dimensiune conexiune electrică 2xPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune 3/8
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element detectare presiune Burdufuri
EN 60947 proprietăți electrice Izolaţie: 400V
Grad de poluare: 3
Tensiune de impuls nominală: 4 kV
Prot. scurtcircuit, siguranţă: 10A
EN 60947 proprietăți fire Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2
Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2
Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet industrial
Funcție de contact SPDT
Funcție de resetare Auto
Grup de fluide 1
Grupă de produse Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -58 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max] 3 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min] 0.2 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max] 43.5 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min] 2.9 psig
Nr. dosar SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Presiune maximă de lucru [bar] 7 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 100 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe 8 bar
Presiune de testare max. [psig] 116 psig
Presiune tată/mamă TATĂ
Product Name Description Comutator presiune
Produs identic 017-529166
Servisabil Sisteme de contact
Spec. electrică standard EN 60947-4/-5
Standard conexiune presiune ISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RT110
Tip conexiune presiune G
UK RoHS compliance Yes
Valoare nominală contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality