SGP 19s I, Vizor, LIPITURĂ, ODF, 19.00 mm, LIPITURĂ, ODF, 19.00 mm
014L0047
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 19.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 19.00
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 19.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 19.00
Greutate brută | 0.31 Kg |
Greutate netă | 0.287 Kg |
Volume | 0.224 Liter |
EAN | 5702428839129 |
Greutate brută | 0.31 Kg |
Greutate netă | 0.287 Kg |
Volume | 0.224 Liter |
EAN | 5702428839129 |
Accesorii produs | nu |
Agenți frigorifici |
R22 R290 R600 R600a |
Agenți frigorifici aprobați UL | R22 |
Aprobare |
LISTAT C UL US EAC |
Cantitate pe format de ambalaj | 28 buc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dimensiune ieșire [in] | 3/4 in |
Dimensiune ieșire [mm] | 19 mm |
Dimensiune intrare [in] | 3/4 in |
Dimensiune intrare [mm] | 19 mm |
EN13463-3 evaluare sursă aprindere | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Galben: umid. min. con. @ 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Galben: umid. min. con. @ 43 °C |
R22: 500 ppm R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm |
Grupă de produse | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator umiditate | Indicator I |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Material racord | Cupru |
Materialul carcasei | Alamă |
Nr. dosar SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Nume fișier aprobare | REF. INDICATOR LICHID 76H4 |
Nume fișier aprobare UL | REF. INDICATOR LICHID 76H4 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Presiune maximă de lucru [bar] | 52 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Vizor |
Servisabil | nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tip | SGP 19s I |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: umid. max. con. @ 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Verde: umid. max. con. @ 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Accesorii produs | nu |
Agenți frigorifici |
R22 R290 R600 R600a |
Agenți frigorifici aprobați UL | R22 |
Aprobare |
LISTAT C UL US EAC |
Cantitate pe format de ambalaj | 28 buc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dimensiune ieșire [in] | 3/4 in |
Dimensiune ieșire [mm] | 19 mm |
Dimensiune intrare [in] | 3/4 in |
Dimensiune intrare [mm] | 19 mm |
EN13463-3 evaluare sursă aprindere | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Galben: umid. min. con. @ 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Galben: umid. min. con. @ 43 °C |
R22: 500 ppm R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm |
Grupă de produse | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator umiditate | Indicator I |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Material racord | Cupru |
Materialul carcasei | Alamă |
Nr. dosar SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Nume fișier aprobare | REF. INDICATOR LICHID 76H4 |
Nume fișier aprobare UL | REF. INDICATOR LICHID 76H4 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Presiune maximă de lucru [bar] | 52 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Vizor |
Servisabil | nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tip | SGP 19s I |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: umid. max. con. @ 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Verde: umid. max. con. @ 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |