Shows 123 product(s)

014-0007

SGI 6, Vizor, MANŞON, 6.00 mm, MANŞON, 6.00 mm

Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 6.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 6.00

014-0008

SGI 10, Vizor, MANŞON, 10.00 mm, MANŞON, 10.00 mm

Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 10.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 10.00

014-0009

SGI 12, Vizor, MANŞON, 12.00 mm, MANŞON, 12.00 mm

Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 12.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 12.00

014-0022

SGI 10, Vizor, MANŞON, 10.00 mm, MANŞON, 10.00 mm

Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 10.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 10.00

014-0024

SGI 16, Vizor, MANŞON, 16.00 mm, MANŞON, 16.00 mm

Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 16.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 16.00

014-0025

SGI 12, Vizor, MANŞON, 12.00 mm, MANŞON, 12.00 mm

Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 12.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 12.00

014-0026

SGI 16, Vizor, MANŞON, 16.00 mm, MANŞON, 16.00 mm

Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 16.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 16.00

014-0028

SGI 19, Vizor, MANŞON, 19.00 mm, MANŞON, 19.00 mm

Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 19.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 19.00

Vizualizați: