AFD 2, 0.50 bar - 1.50 bar, 160 cm²

003G5640

Pressure reduction actuator

Detalii produs

Greutate brută 15.2 Kg
Greutate netă 14 Kg
Volume 52.2 Liter
EAN 5710104523262

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Termoficare și răcire
China RoHS compliance Out of scope
Description Pressure reduction actuator
Diametru [mm] [Max] 125 mm
Diametru [mm] [Min] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funcție Regulator de reducere presiune
Grupă de produse Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] 1.5 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] 0.5 bar
Limitare debit Nu
Materialul carcasei Oțel, mat. Nr. 1.0345, zincat
Materialul membranei servomotorului EPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Mărime servomotor [cm2] 160 cm²
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Presiune de funcționare [bar] [Max] 40 bar
Presiune nominală [bar] 40 bar
Reglare debit Nu
Regulator de presiune Regulator de reducere presiune
Setare presiune diferențială [Max] 1.5 bar
Setare presiune diferențială [Min] 0.5 bar
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip AFD 2
Tip de setare Reglabil
UK RoHS compliance Out of scope
Versiunea de montaj Tur

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality