A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 92 product(s)
AVD, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: Tur
AVD PN25 15/4 1-5 filet tur/retur
AVD, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Filet exterior, G 1 A, Versiunea de montaj: Tur
AVD PN25 20/6,3 1-5 filet tur/retur