Senzor de temperatură, MBT 9110, 0 °C - 160 °C

084Z3155

Tip traductor: EEx standard, capac ridicat, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Interval temperatură [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Detalii produs

Greutate brută 0.181 Kg
Greutate netă 0.115 Kg
Volume 0.895 Liter
EAN 5702423261345

 

Cantitate pe format de ambalaj 12 buc
Clasa carcasei IP54
Conexiune electrică Ieşire 2 fire
Denumire produs dosar SCIP MBT 5111/5114
Denumire tip MBT 9110-000B-J116
Dimensiune conexiune electrică 2 terminale
Element senzor [buc] 1 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 1562 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -328 °F
Interval setare traductor [°C] [Max] 160 °C
Interval setare traductor [°C] [Min] 0 °C
Interval setare traductor [°F] [Max] 320 °F
Interval setare traductor [°F] [Min] 32 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 850 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -200 °C
Nr. dosar SCIP 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Product Name Description Senzor de temperatură
Rezistență element senzor [Ohm] 100
Semnal de ieșire [mA] [Max] 20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min] 4 mA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatură ambiantă max. [°C] 85 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 185 °F
Tensiune alimentare [V] CC [Max] 30 V
Tensiune alimentare [V] CC [Min] 8 V
Tip MBT 9110
Tip element senzor Pt
Tip inserție Fixat
Tip traductor EEx standard, capac ridicat

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality