Transmitter circuits

Shows 15 product(s)

084Z3108

Senzor de temperatură, MBT 9110, -50 °C - 100 °C

Tip traductor: Standard, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Interval temperatură [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z3155

Senzor de temperatură, MBT 9110, 0 °C - 160 °C

Tip traductor: EEx standard, capac ridicat, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Interval temperatură [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z5114

Senzor de temperatură, MBT 9110, 0 °C - 150 °C

Tip traductor: Standard, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Interval temperatură [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z5190

Senzor de temperatură, MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Tip traductor: Standard, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Interval temperatură [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z6000

Senzor de temperatură, MBT 9110, -50 °C - 200 °C

Tip traductor: Standard, capac ridicat, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Interval temperatură [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z6135

Senzor de temperatură, MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Tip traductor: Standard în cutie, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Interval temperatură [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z6207

Senzor de temperatură, MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Tip traductor: Standard, capac ridicat, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Interval temperatură [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z8115

Senzor de temperatură, MBT 9110, -50 °C - 50 °C

Tip traductor: Standard în cutie, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Interval temperatură [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z8117

Senzor de temperatură, MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Tip traductor: Standard în cutie, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Interval temperatură [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z8118

Senzor de temperatură, MBT 9110, -10 °C - 150 °C

Tip traductor: Standard în cutie, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Interval temperatură [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Vizualizați: