Senzor de temperatură, MBT 9110, -50 °C - 100 °C

084Z3108

Tip traductor: Standard, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Interval temperatură [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Detalii produs

Greutate brută 0.07 Kg
Greutate netă 0.041 Kg
Volume 0.574 Liter
EAN 5702423241637

 

Cantitate pe format de ambalaj 12 buc
Clasa carcasei IP00
Conexiune electrică Ieşire 2 fire
Denumire produs dosar SCIP MBT 5111/5114
Denumire tip MBT 9110-000B-G410
Dimensiune conexiune electrică 2 terminale
Element senzor [buc] 1 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 1562 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -328 °F
Interval setare traductor [°C] [Max] 100 °C
Interval setare traductor [°C] [Min] -50 °C
Interval setare traductor [°F] [Max] 212 °F
Interval setare traductor [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 850 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -200 °C
Nr. dosar SCIP 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Product Name Description Senzor de temperatură
Rezistență element senzor [Ohm] 100
Semnal de ieșire [mA] [Max] 20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min] 4 mA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatură ambiantă max. [°C] 85 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 185 °F
Tensiune alimentare [V] CC [Max] 35 V
Tensiune alimentare [V] CC [Min] 8 V
Tip MBT 9110
Tip element senzor Pt
Tip inserție Fixat
Tip traductor Standard

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality