Temperature sensor, MBT 156, 300 mm, MBT 156-B01-300-0-0000

084Z4336

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Terminal block, Electrical connection size: 3 terminals, Used for product: MBT 5116

Detalii produs

Greutate brută 0.157 Kg
Greutate netă 0.155 Kg
Volume 0.79 Liter
EAN 5702423163298

 

Cantitate pe format de ambalaj 20 buc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clasa carcasei IP00
Conexiune electrică Bloc cu terminale
Denumire tip MBT 156-B01-300-0-0000
Diametru tub de protecție [in] 0.31 in
Diametru tub de protecție [mm] 8 mm
Dimensiune conexiune electrică 3 terminale
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element senzor [buc] 1 buc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fire [buc] 2 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 1112 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 600 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lungime extensie [in] 1.97 in
Lungime extensie [mm] 50 mm
Lungime inserție [in] 11.81 in
Lungime inserție [mm] 300 mm
Numărul de terminale [buc] 3 buc
Product Name Description Temperature sensor
Rezistență element senzor [Ohm] 100
Semnal de ieșire Ohm
Standard element senzor EN 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tip MBT 156
Tip element senzor Pt
Tip inserție Fixat
Toleranță element senzor Clasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizat pentru produs MBT 5116

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality